Industry Online Support
Technical Forum
22.02.2010 13:19 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Der Meldetest B013 B018 B019 sind die Parameter der drei zeitschalter für die 3 Pumpen. leider kann ich mit Pfreil hoch und runter B001 und B003 aufrufen, aber nicht B013 B018 B019. Hat jemand ne Idee, wie mann die parameter über ein extra bzw. Menüpunkt aufrufen und verändern kann? Hab eine 0BA6 Dateianhangsteuerung neu.zip (108 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Markge am: 22.02.2010 14:42 |
|
22.02.2010 13:32 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Wenn Du die mit "Low" aktivierst wird´s auch nicht gehen. Sie werden nicht aufgerufen. Nimm stattdessen ein "High". |
22.02.2010 14:40 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Für alle die Interesse dran haben, finden im Anhang meine löseung. Beschreibung ist mit im Funktionsplan. Kann belibig erweitert werden.
DateianhangMenü.zip (122 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf