21.12.2017 14:36 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe folgendes Problem: In meinem Projekt (Step7 Prof. V14 SP1) sind an einem Profibus-Netzwerk mit benutzerdefiniertem Profil (126 Teilnehmer, 93,75 kbit/s wegen PowerRailBooster) 45 Master-Stationen angeschlossen. Davon dient eine (CPU 1512SP F-1 PN) als eigentlicher Master, der über PUT/GET Daten mit den anderen 44 Teilnehmern (CPU 1510SP F-1 PN) austauscht. Diese 44 Teilnehmer sind prinzipiell exakt gleich und auch als Master konfiguriert, da jeder dieser Teilnehmer auch an eines von zwei weiteren (gleichen) Profibusnetzwerken angeschlossen werden kann, also keinem Master direkt zugeordnet ist. Das hat bisher mit 14 dieser untergeordneten Teilnehmern auch wunderbar funktioniert. Als ich jetzt die Anzahl auf 44 erhöht habe, konnte ich leider nur noch für 40 Teilnehmer die S7-Verbindung konfigurieren. Die Verbindungs-ID lässt sich nicht höher als Hex 127 einstellen. In der Verbindungsübersicht bzw. in den Einstellungen der Verbindung kommt plötzlich eine Meldung, das kein Profibusmodul für diesen Verbindungstyp vorhanden wäre. Grund für diese aufgeblasene Konstellation: Kunde ist ein deutscher Automobilhersteller und das war eine explizite Forderung der Automatisierungstechnikabteilung für unsere Anlage!!! Ich bin für jeden Tip dankbar. DateianhangProblem.zip (51 Downloads) |
21.12.2017 17:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
So ging es mir leider auch. Vielen Dank für Deine Bemühungen, schöne Feiertage und 2018 möglichst Gruß Steffen |
Folgen Sie uns auf