Industry Online Support
Technical Forum
08.09.2009 17:14 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallu Runbox, sorry für die späte Antwort, dafür hoffe ich sie Dir vollständig beantworten zu können. Für Deine Frage gibt es nämlich einen FAQ, schau Dir mal den an: Wie kann ich auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen? Wie Du siehst brauchst Du die Bausteine eigentlich nicht mehr. Aktuelle CPUen erfüllen die erwähnten Randbedingungen auf jeden Fall. Falls Du eine "ältere" PN CPU verwendest müsstest Du auch auf Devices mit Diagnosefunktionen V 1 zurückgreifen, was nicht einfach sein wird. Insbesondere dort auch Devices mit Konsistenten Datenlängen von 3 oder >4 Byte zu finden. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf