Industry Online Support
Technical Forum
28.10.2011 12:07 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen, ich habe Fragen zum Netzwerkaufbau bzw. Netzwerkstruktur und Auswahl der richtigen Komponenten für eine Maschine. Ich habe eine Maschine mit einer Hardware-CPU (laut Lastenheft entweder CPU317F-2PN/DP oder 319F-3PN/DP), ET200S Profinet mit F-Modulen, RFID-Gerät, Robbi, Laser, Cognex Kamera und Kopplung an einen PC677 als HMI-Station. Von "außen" bekomme ich Daten über LWL (GOF), intern darf ich mit Kupferleitungen fahren. Ich habe mal eine Übersicht angehängt, wie ich mir die ungefähre Struktur vorstelle. Bei dem RFID-Gerät schreibt der Hersteller vor, daß das Gerät nicht über einen CP betrieben werden kann, sondern direkt an der CPU-Schnittstelle hängen muß. Der Maschinenbetreiber schreibt vor, daß die Profinet-Verbindung direkt an der CPU und nicht an einem CP hängt. Die Komponenten sind aus einer Freigabeliste, ich kann also nicht frei wählen. Meine Frage wäre jetzt, kann ich an der 317F-2PN/DP Profinet und offene TCP/IP Kommunikation gleichzeitig betreiben oder benötige ich die 319F oder spielt das durch die Scalance Switche keine Rolle? Ich bin kein Netzwerker und benötige hierzu dringend Eure Hilfe. DateianhangDokument1.pdf (47 Downloads) |
Folgen Sie uns auf