11.08.2007 23:39 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Hallo J_Bell, danke für Deine Antwort. Was heißt aber EX 40/41? Ist das eine Siemens Karte? Ich dachte an die CP 441-1 Advanced. Meinst Du die? Gruß Marco |
12.08.2007 21:28 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Marco, ja, dass ist der Mittelteil der Bestellnummer für den Advanced CP der S7-400 Serie. Viele Grüße J_Bell |