19.12.2017 20:00 | |
Beigetreten: 19.12.2017 Letzter Bes: 25.12.2017 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe bisher nur kleine Erfahrungen mit der LOGO Comfort Software (sehr einfache Programme ohne doppelte Schaltung von Ausgängen etc.) sammeln können. Aktuell steht bei uns der Bau einer Automation "Montage" an. Hierzu habe ich den Programmablauf sowie die nötigen Ein- und Ausgänge in einem PDF zusammen gefasst. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte ob eine Programmierung dieser Steuerung mit einer LOGO 8 möglich ist!? Ich danke für die Tipps und die Hilfe! VG woodyoop DateianhangSPS Montage.pdf (52 Downloads) |
19.12.2017 21:35 | |
Beigetreten: 19.12.2017 Letzter Bes: 25.12.2017 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Motmonti, vielen Dank für deine Antwort. Das ist schon mal gut zu wissen, dass es mit der LOGO möglich ist. Was meinst du mit "genau überlegen"? Den Programmablauf habe ich mir ja bereits überlegt. Allerdings stehe ich vor folgendem Problem: Ich habe mit der Programmierung begonnen, allerdings scheitere ich mit meinem aktuellen Wissen bei der Sequenz sobald ein Zylinder zu einem späteren Zeitpunkt im Programmablauf erneut angesteuert werden soll. Solange jeder Ausgang nur ein Mal pro Programmablauf angesteuert wird ist es kein Problem. Beispiel: Schritt 1 (rot makiert / grün makiert). Hier werden die beiden Ausgänge jeweils zwei Mal pro Programmablauf angesteuert. Wie ist so eine Programmierung mit der LOGO möglich? Vielen Dank! DateianhangSPS Montage Erklärung.pdf (20 Downloads) |
20.12.2017 19:13 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.02.2019 Beiträge: 600 Bewertung:
|
Anbei ein 10er Schrittschaltwerk mit zusätzlicher Voll/Einzelschrittmöglichkeit. Mindestwartezeit bei jedem Schritt zu empfehlen um im Display den Schrittstatus anzuzeigen. ... in der "Mitte" die Funktionen einfügen - wenn diese erfüllt sind rechts ans UND .... DateianhangLogo-Schrittschaltwerk-10er-Voll-Einzelschritt-Basis.zip (16 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.12.2017 20:19 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.02.2019 Beiträge: 600 Bewertung:
|
Erweiterte Version: mit Automatik / Zyklus beenden Funktion Notausschiene (zusätzlich Hardware Notaus - Schaltung immer erforderlich !!) Beispiel Zylinder mit Endschalter Beispiel Zeitsteuerung Greifer Zeitmessung auf 1/100 sec DateianhangLogo-Schrittschaltwerk-10er-Voll-Einzelschritt-Basis-2.zip (19 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf