19.02.2013 21:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Beni, also das Erzeugenvon PWM-Signalen ist nur mit geringen Frewuenzen und dann mittels Transistorausgängen (insbes. von Zusatzmodulen) mit der LOGO! machbar - siehe dazu unter: Hinweise zur PWM Signalerzeugung mit der LOGO! M. E. sind elektro- thermische Heizsysteme zumeist vergleichbar träge (deutlich träger als Modoren...), so dass durchaus "PWM"-Signale im Sekunden- oder gar Minutenbereich für eine Regelung ausreichen - versuchen....?? Das interne Verfahren und die Sample and Hold-Zeiten der Logo-Basismodule und -Zusatzmodule sind meines Wissens nicht öffentlich bekannt. Es muss also davon ausgegangen werden, dass die aktualisierungszeiten von 300 ms bzw. 50 ms für einen Sample- and Hold-vorgang vollständig genutzt werden... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf