27.07.2021 08:03 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 20.02.2024 Beiträge: 386 Bewertung: (50) |
Hallo, ja, das ist möglich. Hierfür kann der integrierte Sm@rtServer genutzt werden. Diesen kann man im Control Panel in den Verbindungseinstellungen bei Remote-Connection aktivieren. Passwörter für den Zugriff einstellen. (Keine gesicherte Verbindung!) Als Zugriffssoftware nutze ich immer den dafür vorgesehenen Sm@rtClient.exe. Ob andere VNC Clients funktionieren kann ich nicht sagen. Sm@rtClient.exe sollte mit der TIA Installation mitkommen. Ansonsten kann sie hier heruntergeladen werden: Ich empfehle ein aktuelles Update der Panelfirmware, damit keine Schnittstellenproblematik zum tragen kommt. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |