26.04.2019 06:52 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Von allen Schützherstellern bekommst du Wendeschütz und Stern/Dreieck Schützkombinationen fertig verdrahtet geliefert hier z.B. für 75kW Motor https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=239879&locale=de_DE Warum machen die das wohl, weil das nicht funktioniert und die Sicherung fliegt? Und mit namhaften Herstellern von Heizungen brauchst du mir nicht kommen, Wir haben in der Firma eine 700kW Hackschnitzelheizung, von einem namhaften Hersteller, da hab ich schon die Hälfte der Elektrik umgebaut, weil es ständig Ärger gab mit dem Schrott. Der Schaltschrank sieht eher aus, als hätte den ein Hobbybastler gebaut. |