10.02.2015 18:34 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Abend! Ich versuche schon seit längerem ein Endlosarchiv zu erstellen, leider ohne Erfolg. Was habe ich bisher gemacht: -) S7-1200 FW 2.2 - maximal 10 CSV-Files - mehr geht nicht -) S7-1200 FW 4.0 - maximal 2 CSV-Files - mehr geht nicht Anbei mein neu erstelltes Projekt für TIA Portal V13 SP1 für eine S7-1200 FW 4.0. Mein Problem - scheinbar kann ich nicht mehr auswerten wann ich die von mir definierten 10 Records erreicht habe um dann den Archivnamen abzuändern um ein neues File zu erstellen. Soweit ich weiß, muss das File auch geschlossen werden, da die S7-1200 nur 10 Files offen halten kann - auch hier habe ich es nicht geschafft, das Logfile wieder zu schließen. Hat jemand Lust und Zeit sich mein Programm anzusehen um mir dazu Tipps zu geben wie ich automatisch Endlosfiles (mit z.B. dem Inhalt von 10 Records) erstellen kann? 0.csv; 1.csv; .... x.csv - je File z.B. 10 Records Erklärung Programm: M10.0 - File erstellen (muss zurückgesetzt werden) M10.1 - File beschreiben (muss gesetzt bleiben) Mit dem OB30 erstelle ich je 1000ms einen Eintrag Danke für die Unterstützung und Grüße Chris DateianhangDataLogerfuerS71200Firmware4.rar (149 Downloads) |