Industry Online Support
Technical Forum
10.04.2006 16:08 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 23.10.2023 Beiträge: 217 Bewertung: (40) |
Hallo klaschmi! Zum Auslesen von Daten aus einer Steuerung bietet sich grundsätzlich OPC an. Wenn die Daten erst einmal mit einem OPC-Client ausgelesen wurden, können Sie an beliebige Ziele weitergeleitet werden (z.B. SQL). Soll kein OPC genutzt werden, bietet sich HMI-Software, wie ProTool/Pro, WinCC oder WinCC flexible an.
|
Greetings, Chris |
|
11.04.2006 13:28 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 23.10.2023 Beiträge: 217 Bewertung: (40) |
Ich hab noch eine interessante Applikation gefunden: Massendatenerfassung mit einem OPC-Client in C# auf Basis von .NET In der Beschreibung steht: "Persistente Speicherung der Daten aus einer SIMATIC S7 in einer Datenbank (Microsoft Access, Microsoft SQL Server oder XML-Datei)". |
Greetings, Chris |
|
22.05.2014 08:58 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Bevor du dir etwas selber mit OPC bastelst: Es gibt bereits fertige Lösungen wie zum Beispiel SQL4automation. Die Lösung basiert auf TCP/IP und funktioniert mit S7-300 PN/DP Steuerungen und auch über den CP-343. Auf Seite Step 7 sind fertige Bibliotheken und Beispielprogramme verfügbar. Die Daten werden aus der Steuerung über den SQL4automation Connector direkt in die Datenbank geschrieben. Der SQL4automation Connector läuft auf Windows und Linux und muss nicht programmiert sondern mit ein paar wenigen Klicks parametriert werden. Weitere Infos und Demoversion unter:www.sql4automation.comundhier. |
Folgen Sie uns auf