27.02.2015 15:30 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit die S7 per MPI Schnittstelle zu steuern, während diese ein Gerät im Profibus ansteuert/Progammablauf gestartet ist. Ich habe dazu einen Adapterstecker: PROFIBUS-Busanschluss-Stecker mit/ohne PG-Buchse bis 12 MBaud 6ES7972-0Bx12-0XA0 (s. Anhang) Die S7 300 (315-PN/DP) ist Folgende: 315-2EH14-0AB0 Leider kann ich an der Schnittstelle nur für Profibus ODER MPI einrichten. Ich arbeite mit TIA13. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße, Dirk DateianhangA5E02361258_04-V1-DO.pdf (52 Downloads) |
27.02.2015 15:31 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hier noch ein Foto der Schnittstellenauswahl. |
Folgen Sie uns auf