07.03.2006 13:16 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Reiner, möchte Dir noch eine weitere Variante vorschlagen: Nachdem Du für die Kommunikation zwischen der S7-400 und der S7-300 CPs verwendest, steht auch noch die sogenannte FDL-Kommunkation zur Verfügung. Die finde ich persönlich schön einfach zu händeln. Entsprechende Verbindung projektieren und mit den in der Bibliothek vorhandenen FCs AG_SEND und AG_RECV Daten hin und her schicken. Habe folgenden FAQ gefunden zu dem Thema: Programmbeispiel für die Send-Receive Schnittstelle mit den Bausteinen FC5 (AG_SEND) und FC6 (AG_RECV) für S7-300 Gruß Sabine |