Industry Online Support
Technical Forum
15.08.2011 14:55 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo S7_Kiri, der Parameter ID bezieht sich auf die jeweilige Verbindung, also das was du in NetPro Projektierst. Der Parameter R_ID heist Reqeust ID und bezieht sich auf den Auftrag, du kannst mehrere Aufträge über dieselbe Verbindung jagen, und zur Zuordnung nimmst du die R_ID. Die muss zwischen dem Sender lokal und dem Empfänger Remote übereinstimmen und ist reine Programmsache. Vielleicht hilft dir auch dieses Beispiel weiter: Industrial Ethernet- TCP/IP-Protokoll mit S7-Kommunikation zwischen zwei SIMATIC S7 - Stationen Hier findest du ein BSEND/BRCV Beispiel. Gruß Rated X |
Folgen Sie uns auf