12.11.2011 21:33 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (8) |
kommt drauf an wie genau du dein ergebnis haben möchtest wenn du deinen 1. zähler bis 1640 zählen läßt sind das 100m die kommastelle um 1 versetzt schon kommste bis 3276,7 km oder zähler nur bis 164 zählen lassen das sind 10m die kommastelle um 2 versetzen kommste bis 327,67 km hoffe mal konnte dir nen bissel helfen edit : hatte gerade mal noch nen bissel lange weile und dir nen beispiel gebastelt als eingang hab ich mal nen impulzgeber mit reingebaut um in der simulation die werte zu sehen mein erster zähler zählt auch immer hoch und runter um den zählimpuls für den 2. zähler zu erzeugen beim ersten durchgang von 0 bis 164 und dann immer von 164 bis 82 und wieder zurück Dateianhangbeispiel für 10m auflösung.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Stef9000 am: 12.11.2011 22:40 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf