16.06.2016 22:15 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke nochmal für die Hilfe... Habe im Bild markiert mit einem blauem Pfeil.. Wird da der Plus-Pol vom Sensor angeschlossen ? |
16.06.2016 22:33 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Habe nochmal ein anderes Bild hinzugefügt... Da wird doch die Spannung vom Netzteil angeschlossen oder ? Da ist ja nur eine Klemme für die Masse ? |
Folgen Sie uns auf