Industry Online Support
Technical Forum
27.02.2011 17:48 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
1. Die Logo wird mit 24V DC versorgt. Der Sensor mit 5V DC 2. ja die beiden Massen sind miteinander verbunden |
27.02.2011 20:18 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo zusammen, was kann denn der Flowmeter an Ausgangsstrom. Die Logo hat glaube ich einen Eingangswiderstand so um die 70 kOhm. Gruß Tom |
Folgen Sie uns auf