Industry Online Support
Technical Forum
11.02.2009 14:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das TD hat einen separaten Anschluß für die Versorgungsspannung. |
11.02.2009 15:01 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
... ja, aber benötigt man den - oder zieht das TD seine Versorgung direkt über das Verbindungskabel zur LOGO ? |
11.02.2009 16:09 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Habs gerade versucht und den stromversorgungsstecker vom TD abgezogen. Ergäbnis: TD Aus! wieder angesteckt und geht wieder. Also die brauchst du. MFG Philipp |
11.02.2009 21:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Sonst hätten sie den Stecker sicherlich weggelassen...
DateianhangLogo-TD.pdf (150 Downloads) |
05.08.2009 00:15 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe heute meine LOGO! samt TD bekommen... gehört der Stecker für die Spannungsversorung des TD´s nicht zum Lieferumfang? Grüße Rocco |
05.08.2009 04:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Doch, eigentlich schon. Er sollte sich in der Tüte mit den Befestigungs-"klammern" für das TD befinden. |
Folgen Sie uns auf