Industry Online Support
Technical Forum
08.02.2010 19:27 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo zusammen, umden Gasverbrauch meiner Heizung besser einschätzen zu können, habe ich mit einer kleinen Schaltung die Tagesmitteltemperatur gemessen. Jetzt kann ich die Gradtageszahlen ermitteln und mit den Gasverbauch vergleichen. Im Forum gibt es ja auch einige "Heizer" die eine Tagesmitteltemperatur gebrauchen können. Gruß Tom DateianhangTagesmitteltemperatur.zip (179 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kolbtom am: 09.02.2010 22:41 |
|
10.02.2010 06:50 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Tom, eine FBH ist ja eh sehr träge. Wie wird die Heizung reagieren, wenn innerhalb deiner Mittelwertbildung ein Kälteeinbruch erfolgt? |
10.02.2010 08:43 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo, ich denke bei einem Kälteeinbruch speichert das Haus zwei bis drei Tage, und ich brauche nicht sofort in voller höheauf dieAT zu reagieren. Ich brauche die AT in erster Linie um die VL-Temp für meine HZ-Körper (1OG und 2OG) zu bestimmen. Zur Zeit habe ich eine VL-Temp von 43°C bei -4°C AT. Die FBHZ regle ich per PWMauf einen Raumsensor (PT1000 mit Messwandler 0,1°C). Regelgrössen für PWM sind AT,Delta Tist-Tsoll, die VL-TempFBHZ istauf 35°C fest (Thermostatventil mit Anlegefühler)eigestellt. Hab meine Regelung mal angehängt, auf Seite 11 ist die PWM Regelung. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (121 Downloads) |
Folgen Sie uns auf