06.05.2021 11:35 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (10)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, oft stellt sich die Frage, wie kann ich zu einem eigens erstellten Objekt (FC, FB, DB usw.) eine Hilfedatei im TIA-Portal hinterlegen und diese per Tastenkombination anzeigen lassen?Insbesondere wenn es darum geht anderen Mitarbeitern die Funktionsweise Ihres Projekts oder die Verwendung einzelner Bibliothekselemente zu erläutern. Mit der anwenderdefinierten Dokumentation (Anwenderhilfe) bietet das TIA-Portal für diese Anforderung eine einfache Lösung. Voraussetzung ist, dass das Objekt, welchem ein Dokument zugewiesen werden soll in der TIA-Portal Bibliothek verwaltet wird. Insbesondere erhalten Nutzer der Bibliothek wertvolle Informationen zur Funktionsweise der einzelnen Bibliothekstypen zu erläutern, können Sie selbst eine anwenderdefinierte Dokumentation erstellen. Die Dokumentation kann für folgende Bereiche und Elemente der TIA-Portal Bibliothek bereitgestellt werden:
Folgende Dateiformate werden unterstützt:
Funktionsweise: Zunächst erfolgt die Selektion des Bibliothekselements (z.B. FB) im Projektbaum bzw. in der Projektbibliothek. Durch Betätigen der Tastenkombination „Shift + F1“ wird dann das verknüpfte Dokument mit einem von Windows hinterlegten Standardprogramm für das entsprechende Dateiformat angezeigt. Projektierungsschritte und Empfehlungen:
<<< Ergänzung Januar 2022! >>>
Sonstige Möglichkeiten der anwenderdefinierten Dokumentation im TIA-Portal Insofern eine anwenderdefinierte Dokumentation auch ohne Bibliotheksverwendung gewünscht ist, stellt das TIA- Portal weitere Möglichkeiten wie z.B. die zentrale Ablage von Dokumenten bereit. Beschreibung, siehe: „Anwenderdefinierte Dokumentation bereitstellen“ (Online Hilfe TIA-Portal) Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-Allgemein-GER (PK) DateianhangUserDocumentation.zip (326 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 07/08/2021 10:08:01Anpassung Titel Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 01/10/2022 12:52:21Ordnerstruktur als Vorlage zur Dokumentenablage jetzt als zip-File zum Download in der Anlage |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf