12.06.2024 08:28 | |
Beigetreten: 11.09.2008 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Zur Info. Falls die Installation ohne Fehlermeldung abbricht. Ich hatte hier lange danach gesucht. Tia Portal V17 update fails install - 298529 - Industry Support Siemens Es lässt sich keine TIA Version installieren, Beispiel TIA V19 Installation bricht während Initialisierung ohne Fehlermeldung ab. Der Fehler kann über die Log Dateien eingesehen werden. die logs liegen im %AUTINSTLOG% (adresse im Windows Explorer eingeben) dort die zeitlich letzten logfiles anschauen Beispiel log Datei: SIA_STEP7_S7FPLUS_WINCC_V19@24-06-12_09-41-57.log Fehlercode: ######## ---------- START LOG ----------------------------- #################### 09:41:57|INFO1 |CoreLib::GetOSFriendlyName() |(01) Exception - System.Management.ManagementException: Ungültige Klasse 09:41:57| | ... continue line ... |Exception - bei System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode) 09:41:57| | ... continue line ... |Exception - bei System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext() 09:41:57| | ... continue line ... |Exception - bei Siemens.Automation.Setup.Core.Tools.ApiNativeFunctions.OsNativeFunc.GetOSFriendlyName() 09:41:57|INFO2 |CoreLib::GetOSFriendlyName() |(01) InnerException - InnerException is NULL 09:41:57|INFO1 |Program::Main() |(01) Setting ExitCode to: 1603 - 1603 09:41:57|INFO1 |Program::Main() |(01) Exit Main() with global errorcode=1603 Fehlerbehebung Run cmd as Administrator Type cd wbem and hit Enter Type dir /b *.mof *.mfl | findstr /v /i uninstall > moflist.txt & for /F %s in (moflist.txt) do mofcomp %s and hit Enter. |
Zuletzt bearbeitet von: TIA-USER am: 06/12/2024 08:29:43 |
|
Folgen Sie uns auf