26.10.2015 18:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32880 Bewertung: (4064) |
Du hast leider nicht geschrieben, welche Logo du einsetzt bzw. einsetzen willst. Den von motmonti angesprochenen schnellen Zähleingänge (I3-I6) haben nur die Logos mit reiner Gleichspannung als Versorgungsspannung. Varianten mit Wechelsspannung (24VAC oder 230VAC) haben diese nicht und auch die Erweiterungsmodule haben keine. Falls du über die richtige Logo verfügst, hilft dir mein angefügtes Programm schon mal für die Addition der Gesamtmenge weiter. Es ist dabei berücksichtigt, das beim Erreichen der 1000,0 Liter nicht nur ein Übertrag in den m3-Zähler erfolgt, sondern das eventuelle "zu viel" wieder dem Literzähler zugeführt wird. Beispiel: Der Zählwert pro Impuls von 2,3 Liter kann über das Display geändert werden, es dürfen max. 1000,0 Liter eingegeben werden. DateianhangImpulszaehlung_mit_Uebertrag.zip (208 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf