Industry Online Support
Technical Forum
01.10.2021 04:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201) |
Updates für SIMATIC WinCC Unified PC V17Updates für SIMATIC WinCC Unified PC V17 - 10/2021 Update der WinCC Unified PC Runtime (07/2021) Dieses Update enthält Verbesserungen in der Stabilität und Performance der WinCC Unified PC Runtime. Wie bereits in der Lieferfreigabe von WinCC Unified V17 erwähnt, wird für den Betrieb der Plant Intelligence OptionPerformance Insight mit einem "File based Logging" wird dieses Update von WinCC Unified PC auf der RT Station vorausgesetzt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf