11.08.2014 17:11 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Mein Problem ist die Erstellung einer S7-Verbindung zwischen einem OPC-Server (Version 8.2) und einer S7-1200 mit Hilfe von TIA v13. Habe die Anleitung, die zur verfügung gestellt wurde befolgt und komme nach langer Such trozdem nicht auf meinen Fehler. (Anleitung: Kommunikation zu PC-Systemen projektieren) Der im Anhang befintliche Screenshot zeigt die Warnmeldung, wenn ich versuche die Projektierte Konfiguration in die PC-Station zu laden. Das resultat dieser Warnmeldung ist, dass ich keine Online-Verbindung zum OPC-Server aufbaut. Unter Verbindungen ist dann zu Lesen, dass die S7-Verbindung nur offline vorhanden ist. Meine Frage ist nun, wie kann ich die Version des online OPC-Server auf 8.2 ändern? Ich hoffe mit diesen Informationen kann jemand mir helfen. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Mit besten Grüßen derGuteste DateianhangScreenshot_1.pdf (260 Downloads) |
Folgen Sie uns auf