Industry Online Support
Technical Forum
21.10.2009 14:45 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Wie kann ich in einem PC, mit mehreren Netzwerkschnittstellen (Ethernet und / oder WLAN) ohne Verwendung weiterer Netzkomponenten, wie HUB’s oder Switches,ein gemeinsames Netzwerk bilden? Das Betriebssystem Microsoft Windows bietet zur Verwendung / Errichtung eines Netzwerkes über mehrere Netzwerkadapter eine Funktion an, die Netwerkbrücke. DieseNetzwerkbrücke bietetdie Möglichkeit unterschiedliche Teilnehmer verschiedner Netze, die über Punkt zu Punkt Verbindungen oder durchkomplette Netzen an einen PC angeschlossen sind, in ein Netzwerk zu verbinden. Eine Beschreibungder Funktion „Netzwerkbrücke“ ist im Technetvon Microsoft unter: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc781097(WS.10).aspx zu finden. Die für die Einrichtung der Netwerkbrücke notwendigen Schritte sind der Beschreibung: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc783728(WS.10).aspx zu entnehmen. Viel Erfolg bei der Umsetzung! |
Zuletzt bearbeitet von: J_Bell am: 21.10.2009 14:46 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf