05.03.2013 18:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Skorpion, also ich empfehle einen skalierbaren Messwandler für den PT1000. meine Empfehlung bezüglich Funktionalität und Preis findest du im Dateianhang... Die Skalierung zur Anzeige der gemessenen Temperatur hängt von dem (dann) eingestellten (bzw. gegebenen) Messbereich ab, der nach 0..10V gewandelt wird. Sind das 0..100 °C, dann benötigst du nur einen Block "Analogverstärker" mit GAIN = 1,00 und OFFSET = 0 sowie die Definition von 1 Nachkommastelle. In einer Textmeldung wird dann die Temperatur im Format TTT(,)T angezeigt. Die Signalauflösung ist 0,1 °C. Hintergrundinfos dazu findest du im HB und in verschiedenen Beiträgen, insbes. innerhalb meinem Beitrag "Schaltungssammlung..." (Link vgl. unten). MfG Betel DateianhangTYP467.pdf (126 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf