25.04.2012 15:59 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo noso, für die Erstellung der Webseiten und Einbindung gibt es im Supporteine extra Beschreibung, die ich mir vor kurzem auch erst heruntergeladen habe. Hier der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44212999 Bisher habe ich noch nicht damit gearbeitet, da wir noch keine SPSen mit Webserver im Einsatz haben. Zur schnellen Diagnose und für einfache Beobachtung verschiedener Variablen aus der Ferne ist das sicher eine gute Lösung. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
30.04.2012 13:35 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo noso, mit netbiter kannst Du die S7 1200 über die Ethernet Schnittstelle überwachen. Ist sicherlich die günstigste Lösung, da kein Touchpanel oder Webserver, etc. benötigt wird. Das NB Gateway überträgt die Daten von der S7 1200 zu einem (kostenlosen) Portal. Von einem Standardbrowser hast Du Zugang zu den Daten, die Du Dir z.B. in einem Anlagenbild oder als Kurvengraphik anzeigen lassen. Reports sind auch möglich. Was Du noch brauchst ist eine SIM Karte (kann eine Standard Datenkarte von Aldi sein). Das Ganze wird über das Web konfiguriert, d.h. ohne dass das Modem vor Ort programmiert oder in Betrieb genommen werden muss. Für die S7 1200 muss der frei verfügbare Modbus TCP Funktionsbaustein implementiert werden, so dass die S7 Modbus TCP spricht. Über eine Benutzerverwaltung kannst Du verschiedene User einrichten, d.h. für deine Kunden entsprechend einen Zugang mit "eingeschränkten" Rechten. Hier findest Du die Doku. Gruß Hooty |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
16.04.2013 11:21 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mit dem internen Webserver der S7-Steuerungen experimentiert und im Endeffekt eine ganz brauchbare Lösung gefunden. Unter Einsatz des Web2.0 und des Standards HTML5 ist man in der Lage Variablen aus der CPU zyklisch im Bereich von 500ms - 60s zu lesen. Nach erfolgter Autorisierung kann man auch auf alle gängigen Variablen beschreiben. Damit das ganze auch visuell etwas hergibt, kann man Variablen auch in Diagrammen und Übersichtsbildern darstellen. Erfolgreich getestet habe ich die Web-Visualisierung auf alle gängigen Browsern für PCs, auf einem Tablet (Android) und einem Smartphone mit dem Apfel. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.go4automation.de . |
Folgen Sie uns auf