21.07.2010 22:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ja, die Timer-Bausteine können als kleinste Einheit 1ms. |
22.07.2010 20:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Nachbar, sorry, aber leider ist deine Antwort falsch. Lt. Handbuch ist die kleinste zeitliche Auflösung 0,01 s = 10 ms. Über die Präzision ist nichts angegeben, allerdinds ist Folgendes zu beachten: a) ggf. die Ganggenauigkeit der internen Uhr (vgl. Handbuch) b) Weil die LOGO!-Blockausgänge im Takt der variablen Zyklusfrequenz aktualisiert werden, ist die Präzision der Einhaltung der zeitlichen Auflösung,d. h.die Reaktion eines digitalen Blockausgangs eines Zeitblocks ggf. ganz erheblich von der Zyklusdauer abhängig. Die Zyklusfrequenz muss also mehr als 100 Hz betragen. Je größer die Zyklusfrequenz ist, desto besser die präzision der zeitlichen Auflösung. MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf