23.09.2018 19:28 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (276) |
Hallo MasterB, im Anhang die erweitere Version der Berechnung. Folgende Signale sind zu verschalten:
Folgende Ausgangswerte stehen zur Verfügung:
Der Messzyklus wird mittels Frequenzgenerator (LGF_Frequency) erzeugt (1/Messzyklus) Bei weiteren Fragen... gern Grüße DateianhangBerechnung_Anstieg_V20.zip (122 Downloads) |
26.09.2018 11:59 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (276) |
Hallo MasterB, im Anhang jetzt die simulierbare Version des Projektes. Ich habe den Baustein LGF_Frequency in einen anderen Baustein "integriert". Jetzt ist der Baustein auch Multiinstanzfähig. Viel Erfolg beim simulieren. Grüße DateianhangBerechnung_Anstieg_V21.zip (109 Downloads) |
27.09.2018 00:12 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo CaOd, Vielen Dank für die nette unterstützung. nun habe ich das Programm mal simuliert und ein paar Netzwerke im MainProg hinzugefügt. Im Netzwerk 1 simuliere ich durch aufaddieren durch einen Takt den Meßwert. Diesen habe ich an den inTemperatur verschaltet. In den Netzwerken 2 und 3 habe ich einen Taktgenerator erzeugt wobei ich die Variable "Werte_1".Neg_2_2 an den inBerechnung verschaltet habe. In diesem Fall soll die Berechnung alle 40 Sekunden angestoßen werden. Was für eine Zeit schreibe ich bei inMesszyklus dran? Baustein funktioniert soweit auch. Kannst das ja mal anschauen? Bei werte.Time.Diff steht eine Zeit von 1m22s drin und diese wird für die Berechnung der Steigung verwendet. Obwohl ich in Messzyklus 30s dran steht. Irgentetwas verstehe ich da wohl noch nicht. Vielen Dank für Deine Mühen Im Anhang geändertes Proggie. LG MasterB DateianhangBerechnung_Anstieg_V211_20180926_2349.zip (110 Downloads) |
Folgen Sie uns auf