25.06.2021 09:01 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (9)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, die direkte Anbindung und Integration von SIMATIC Controllern an MES- und ERP-Systeme (z.B. SAP) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Uns erreichen regelmäßig Anfragen wie Anlagendaten z.B. von einem SIMATIC Controller auf direktem Wege über ein vorhandenes Firmennetzwerk zu SAP kommuniziert werden können. Das SAP-System unterstützt zur Anbindung an die Prozessebene unterschiedliche Kommunikationsmechanismen und -standards. Durch die Existenz der PROFINET-Schnittstelle als Standardschnittstelle in der SIMATIC S7-1200/1500 Systemfamilie, entwickelt sich auch die Konnektivität dieses Controllers immer weiter. Insbesondere stellt die PROFINET Schnittstelle neben dem PROFINET Telegramm (RT/IRT) eine Reihe von Anwendungsprotokollen des IT-Bereichs zur Verfügung, welche auf Basis von Ethernet und TCP/IP zur direkten Anbindung der SPS an die ERP-Ebene genutzt werden können. Parallel zum SIMATIC Controller werden meist auch HMI Systeme in anlagennahem Umfeld platziert. Mit Einführung des neuen SIMATIC HMI-Systems WinCC Unified ergeben sich bzgl. der Anbindung in IT und OT Systeme ebenfalls neue Lösungsmöglichkeiten eine direkte Verbindung zu einem ERP-System wie z.B. SAP zu schaffen. Nachfolgend ein Überblick der verfügbaren Kommunikationsdienste eines SIMATIC S7-1500 Controllers und der Möglichkeiten unserer HMI Systeme am Beispiel des neuen WinCC Unified Comfort Panels, welche zur Anbindung an ein SAP-System genutzt werden könnten. 1. SIMATIC S7-1500 Controller Verfügbare Kommunikationsdienste zur möglichen Anbindung an ein SAP-System:
2. SIMATIC WinCC Unified Einsatz eines SIMATIC HMI Unified Comfort Panel als Edge Device und Kommunikation zu SAP über die Edge App "Node-RED" und einem von SAP bereit gestellten SAP Node. Anbindung über APP bzw. Nodered SAP Node Wichtiger Hinweis! Da in den o.g. Siemens Produkten keine direkten SAP Treiber verfügbar sind, sollte die Kompatibilität im Bezug auf Verwendungsart und -umfang mit dem Hersteller SAP zusätzlich geprüft werden. Somit sind sämtliche Angaben ohne Gewähr! Viele Grüße SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |