23.11.2017 13:59 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Motivation/Nutzen Änderung von Bilder in der Runtime ohne ein neues Projekt laden zu müssen. Getestet mit
Zusätzl. Information: Das beschriebene Verfahren kann auch für neuere Versionen angewendet werden. Vorgehensweise Um die Anforderung umzusetzen, wird das Control HTML Browser verwendet. Mit der Systemfunktion „ÖffneDateiBrowser“ wird ein Browser Dialog geöffnet, der bei der Auswahl von Objekten oder Ordnern visuell unterstützt.
Hinweis Die angezeigten Bilder werden auf die Größe des HTML Browser Controls skaliert. Weiterführende Links HMI Bediengeräte in TCP/IP-Netzwerke integrieren und Zugriff auf ein NAS oder eine Windows Ordnerfreigabe. DateianhangScreenshots_German.zip (185 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rh1990 am: 23.11.2017 13:59:56 |
|
Folgen Sie uns auf