06.05.2021 12:50 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (9)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, im Zuge der Digitalisierung etabliert sich OPC UA zunehmend als ein wichtiger Kommunikationsstandard, welcher auch im unmittelbaren Umfeld von SPS Steuerungen zunehmend seinen Einsatz findet. Hierbei interessieren neben den OPC UA Funktionen insbesondere auch die möglichen Zugangswege. Nachfolgend werden die verfügbaren Zugangswege bei den Steuerungen SIMATIC S7-1200 und S7-1500 aufgezeigt. Außerdem werden Lösungsansätze vorgestellt, wie der Zugang über OPC UA auch für ältere Bestandsanlagen mit SIMATIC S7-300 und S7-400 Steuerungen ohne integriere OPC UA Funktionalität möglich ist. Bitte beachten Sie, dass in diesem Beitrag nicht auf alle verfügbaren OPC UA Funktionen (Client, Server, Zugriffsverfahren sie z.B. Companion Specification usw.) eingegangen wird. Angaben zu den verfügbaren OPC UA Funktionen findet man in den Handbüchern der jeweiligen Produkte. Verfügbare Zugangswege für der integrierten OPC UA Funktionen nach Controllertyp: 1. Basic Controller (SIMATIC S7-1200, FW Stand ab 4.4) 2. Distributed Controller (SIMATIC ET200SP/ ET200PRO FW Stand ab 2.0) "IP Erreichbarkeit für S7-1500 CPUs über Kommunikationsprozessor CP 1543‑1 V2.2: OPC UA Server und Client der S7‑1500 CPUs können über einen CP 1543‑1 V2.2 Daten transferieren. Die Funktionalität kann für einen Kommunikationsprozessor CP 1543‑1 V2.2 bei deaktivierter Security-Funktionalität im System SIMATIC S7-1500 über die Projektierung der virtuellen Schnittstelle der CPU aktiviert werden."
4. Advanced Controller (SIMATIC S7-300/400)
Häufig eingesetzte Systeme für externe OPC UA Funktionen
b) IoT Gateway SIMATIC Cloud Connectors CC7
c) SIMATIC Comfort Panels mit integrierten OPC UA Server
Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf