05.11.2021 09:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 1285 Bewertung: (120)
|
Zuerst einmal was ist eigentlich ein M-Bus? M-Bus steht für Meter-Bus und ist ein Feldbus für die Verbrauchsdatenerfassung. Der M-Bus kommt überwiegend in der Gebäudeleittechnik zum Einsatz und die typischen Anwendungsbereiche dort sind:
Der SIMATIC PN/M-Bus LINK (Bestell Nr. 6BK1622-0AA00-0AA0 bietet die Möglichkeit die SIMATIC mit einem M-Bus-Netzwerk zu verbinden. Der PN/M-Bus LINK ist ein Kommunikations-Gateway und ermöglicht die Anbindung von SIMATIC-Steuerungen über PROFINET an den Feldbus M-Bus. Somit lassen sich Informationen und Daten zwischen PROFINET und M-Bus austauschen. Ergänzende Informationen: Handbuch SIMATIC Netzübergänge PN/M-Bus LINK PN/M-Bus LINK – Datenaustausch projektieren PN/M-Bus LINK PROFINET GSDML-Datei Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf