30.11.2014 20:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Wenn Du meine Einstellungen an B004 übernommen hast, kann er gar nicht -952 Einheiten erreichen. |
01.12.2014 07:31 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
hab den B004 so eingestellt: ax zeigt nun -250 |
01.12.2014 07:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Da -250 der Offsetwert ist, bedeutet das in diesem Fall (4-20mA), das kein Strom fließt, also 0 mA. |
01.12.2014 07:43 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
ich sehe aber das sich das diagram und der Wert im AM1 ändert ... der AX (B004) jedoch ändert sich garnicht |
01.12.2014 14:01 | |
Beiträge: 53 Bewertung: (0) |
im Anhang das gewünschte Program. mfg DateianhangSchaltplan1.zip (102 Downloads) |
01.12.2014 16:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo na ich, habe Dir jetzt mal die Einstellungen auf Grund der von Dir vorgegebenen Daten vorgenommen. B005 berechnet Dir den Wert in Prozent sowohl für die rechte Balkenanzeige und auch für die Anzeige als Zahl. Berücksichtigt ist dabei: Sensor ist 1300 mm vom Leerpunkt entfernt installiert und es wird werden nur 800 mm von den möglichen1100 mm genutzt. B007 begrenzt dann die Anzeige, damit sowohl die Zahlenanzeige als auch das Balkendiagramm nicht über 1000 Einheiten kommen. Mehr kann ich dann leider nicht für Dich machen. DateianhangGeber_an_AI3_4-20mA_Einstellungen.zip (100 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf