04.10.2021 18:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064)
|
Dann mach mal eine Aufstellung, wie viele Stufen und welche Zeiten ... |
04.10.2021 19:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064)
|
Ich mache dir mal etwas fertig. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.10.2021 20:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Programm für die Abkühlsteuerung. Ich habe 4 Meldetexte erstellt. In 3 von ihnen kannst du die Zeit- und Temperatursollwerte am LOGO!-Display, TDE oder dem einfachen Webserver einstellen. Wechseln zwischen den 4 Meldetexten kannst du mit den Cursortasten Rauf/Runter. Nachtrag: Wenn du bis 400 °C aufheizen willst, dann wähle einen höheren Messbereich für den Wandler, z.B. 0 °C bis 500 °C. DateianhangAbkühlsteuerung_0BA8.Standard.zip (145 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/04/2021 21:01:51 |
|
05.10.2021 08:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32879 Bewertung: (4064)
|
Hier noch eine etwas andere Variante. Nach dem Starten wird erst auf den maximalen Sollwert aufgeheizt. Erst dann beginnt gestufte Abkühlvorgang. Der gesamte Vorgang kann jederzeit durch die Stopp-Taste abgebrochen werden. DateianhangAbkühlsteuerung_0BA8.Standard_V2.zip (153 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf