Industry Online Support
Technical Forum
05.05.2012 17:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Motmonti, a) dies ist m. E. letztendlich das "spezielle" Thema um dases hier geht. b) Ich habe noch garnicht von der Anzeigeaktualisierungsrate gesprochen, sondern zunächst mal von der Geschwindigkeit mit der die PC-Simulation bzw. die LOGO! eine Schalting abarbeiten. Wie schnell die Anzeigetexte von einer realen LOGO! (und darauf kommt es ja nur an) periodich gewechselt werden können, ist vermutlich von eben dieser Zyklusgeschwindigkeit mit abhängig - also hier mal zu testen. Mit der Tickerzeit lassen sich zwei Seiten einer Textmeldung umschalten - maximal mit 10 Hz, wenn man der Einstellung in LOGO!-Soft vertrauen darf (in Bezug auf die Einhaltung der Tickerzeit von 100 ms unter allen Programmsituationen). MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf