30.10.2011 19:35 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, ich habe im Anhang das Beispiel von Betel erweitert. Es geht darum, über ein PT1000 wird eine Temperatur gemessen. Ist sie unterhalb von 80°C soll das Ausgang 5V betragen. Steigt die Temperatur von 80°C bis 87°C soll Ausgang proportional bei 87°C sein max=10V erreichen. Das funktionier perfekt. Jetzt soll der Ausgang zusätzlich manuell auf drei vorgegebene Größen einstellbar sein. Automatik, 50%, 75% und 100% Dafür habe ich das Beispiel abgeändert und angehängt. Hat jemand eine Idee wie die analogen werten aus zwei Analog-Mux wahlweisean ein Analog-Ausgang übergeben werden können? Gruß Kostas DateianhangAnalog_proportional_V3Auto_Manuell.zip (167 Downloads) |
31.10.2011 10:29 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Guten Morgen Nachbar, DateianhangAnalog_proportional_V3Auto_Manuell.zip (118 Downloads) |
31.10.2011 10:39 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
STOPP, hat sich erledigt. Ich muss einfach nur am dritten MUX B012 enable auf high setzen das ist alles. [Edit] Herzlichen Dank nochmals Nachbar für deine Hilfe. Gruß Kostas DateianhangAnalog_proportional_V3Auto_Manuell.zip (146 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kostas5813 am: 31.10.2011 10:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
02.11.2011 10:02 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, jetzt habe ich doch noch ein Problem mit dem Programm. Hat jemand eine Idee wie ich die Ausgänge von B009 und B003 beschalten Gruß Kostas
Gibt es eine Möglichkeit das Programm vor der Übertragung zur Logo zu testen? DateianhangAnalog_proportional_V3Auto_Manuell.zip (171 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kostas5813 am: 02.11.2011 10:27 |
|
02.11.2011 12:11 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Sehr schön. Danke für die Info. Ich habe es gerade getestet mit F2 genau das habe ich gesucht. Danke nochmals. |
Folgen Sie uns auf