Industry Online Support
Technical Forum
5/9/2014 1:08 PM | |
Joined: 1/13/2009 Last visit: 7/9/2024 Posts: 35 Rating: (5) |
Hello SINAMICS Users, the following application examples now are available in French SINAMICS V : commande de vitesse d'un V20 avec S7-1200 (TIA Portal) via le protocole USS®/MODBUS RTU avec IHM SINAMICS G: contrôle de vitesse d'un G120 (StartDrive) avec S7-1200 (TIA-Portal) via PROFINET/PROFIBUS DP avec Safety Integrated (via les bornes) et IHM SINAMICS V : Positionnement en boucle ouverte d'un V90 avec S7-1200 à l'aide de l'interface impulsionnelle/directionnelle avec IHM SINAMICS G : commande de vitesse d'un G120 (Startdrive) avec S7-1500 (TO) via PROFINET ou PROFIBUS avec Safety Integrated (via borne) et IHM SINAMICS G : Positionnement d'un G120 (Startdrive) avec un S7-1500 (TO) via PROFINET ou PROFIBUS avec Safety Integrated (via les bornes) et HMI |
Weitere SINAMICS Applikationen unter www.siemens.de/sinamics-applikationen |
|
Follow us on