06.01.2021 18:14 | |
Beigetreten: 31.07.2017 Letzter Bes: 09.07.2025 Beiträge: 53 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe weiterhin Probleme mit dem WinCC OLE DB Provider. Der Zugriff auf ALG- oder TLG- Daten aus einem VBS script innerhalb WinCC funktioniert einwandfrei. Versuche ich mit den GLEICHEN Connection string und SQL Befehl aus einer C# Anwendung heraus auf die gleichen Daten zuzugreifen erzeugt dies einen Ausnahmefehler mit dem Hinweis auf die ucrtbase.dll, einer C Runtime Library von Windows 10. Zugriffe aus einer C# Anwendung heraus mit dem MS OLE DB Provider funktionieren einwandfrei. Ich sehe da ein Problem bzgl. der Kombination C# (VS2019) und WinCC OLE Provider. Im Anhang ein .pdf mit genaueren Angaben. Ich habe beim Support einen SR eröffnen lassen. Wenn jemand schon mal ähnliche Probleme hatte, wäre ich für jeden Hinweis dankbar. Gruss Chris DateianhangSiemens_WinCCOLEDB_ServiceRequest.pdf (255 Downloads) |
Folgen Sie uns auf