12.07.2022 16:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Voraussetzung für die Synchronisierung von PROFINET IO-Geräten ist eine Sync-Domain. Die Sync-Domain gewährleistet, dass alle Teilnehmer, die ihr angehören, im Gleichtakt kommunizieren. Voraussetzung für die IRT-Kommunikation (Isochrones Realtime) ist ein Synchronisations-Takt für alle PROFINET-Geräte in einer Sync-Domain zur Verteilung einer gemeinsamen Zeitbasis. Mit dieser Basissynchronisation wird ein Gleichlauf des Übertragungs-Zyklus der PROFINET-Geräte innerhalb einer Sync-Domain erzielt. Der Sync-Master (in der Regel ein IO-Controller) generiert den gemeinsamen Synchronisationstakt und gibt die Zeitbasis vor, auf die sich alle anderen Sync-Slaves (in der Regel IO-Devices) synchronisieren. Wenn der Sync-Master ausfällt und kein redundanter Sync-Master konfiguriert wurde, dann fällt die Kommunikation der IRT-Geräte auf RT-Qualität zurück. Die Anzahl der Teilnehmer der Sync-Domain ist dabei nicht auf die 64 begrenzt. In folgendem Beitrag wird auf die Unterschiede zwischen PROFINET RT und PROFINET IRT eingegangen: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2022). |
Folgen Sie uns auf