10.05.2007 11:29 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo an alle, Problematik Analogverarbeitung Lösungsvorschlag Versuchsaufbau: Logo12/24RC, DM16 24R Erweiterung, AM2 24V Erweiterung, Messumformer für PT100 mit Analogausgang 4-20 mA. Über einen Messumformer (E&H RMA 421) an dem ein PT100 (-200°C - 800°C) angeschlossen istsollen auf der Anzeige der Logo die Temperatur, sowie die Grenzwerte anzeigen werden. Am Messumformer ist die Temperatur angezeigt. Über den Eingang I1an der AM2 Erweiterung liegt das Ausgangssignal des Messumformers an (4-20mA) 4mA= 0°C; 20mA= 40°C. Ein Ventil wird beim Unterschreiten einer Temperatur (hier 25°C) für 5 sec in RichtungZU gefahren und beim Überschreiten einer Temperatur (hier 26°C) in Richtung AUF gefahren. Dieses ist einkleinesProgrammfragment für eine Swimmingpoolsteuerung mit Solarheizung. Wer Ideen zur Verbesserung hat immer her damit. Dateianhanganaloge Ventilsteuerung .zip (225 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Leif am: 10.05.2007 11:39 |
|
Folgen Sie uns auf