08.01.2024 12:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
„Oft sind es kleine Hilfsmittel, die die Arbeit erleichtern.“ Wir stellen in der Fachberatung fest, dass einige Tools nur wenig bekannt sind. Dieser Beitrag enthält eine Auswahl nützlicher Tools aus dem Umfeld von WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional - bekannte und vielleicht weniger bekannte. Sie stehen alle kostenlos zur Verfügung. Toolbox für HMI Projekte Dieser Beitrag enthält einige nützliche Tools, die Sie einfach über Bibliotheken in Ihre HMI-Projektierung einbinden können. z. B. eine Stoppuhr, ein Dateiexplorer oder auch ein Taschenrechner, ... SIMATIC HMI Option+ Neben der Schnittstellenkonfiguration (USB, SD, Netzwerkadapter,...) lassen sich mit HMI Option+ unter anderem auch Speicherauslastungen, Systeminformationen des Geräts oder auch Funktionen für Remote Service direkt in der Runtime konfigurieren. Der „SIMATIC Option+ Manager“ kann genutzt werden für einen automatisierten Datenaustausch zwischen einem PC und einem Comfort Panel HMI Template Suite Verleihen Sie Ihrer Maschine ein unverwechselbares Gesicht und verwandeln die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zum Aushängeschild Ihrer Automatisierungslösung. HMI Design mit der HMI Template Suite Sm@rtServiceMonitor Der Beitrag beinhaltet neben der Beschreibung verschiedener Szenarien zum Fernzugriff auf SIMATIC HMI Panels auch den "Sm@rtServiceMonitor" für WinCC Runtime Advanced. Dieses Tool überprüft die Sm@rtClient-Verbindungen zum Bediengerät und speichert die IP-Adressen des zugreifenden Geräts in internen WinCC-Variablen. Fernzugriff auf SIMATIC HMI Bediengeräte Export Graphics Tool Mit diesem Tool können Sie Grafiken aus der "Grafiksammlung" einer WinCC (TIA Portal) Projektierung exportieren und z.B. nach Bearbeitung in einem Bildbearbeitungsprogramm wieder importieren Export Graphics Tool: Grafiken aus WinCC (TIA Portal) in ein lokales Verzeichnis exportieren SIMATIC HMI Label Creator Individuelle Beschriftung von HMI Bediengeräten und Panel PC-Systemen SIMATIC HMI Label Creator: individuelle Beschriftung von HMI Bediengeräten und Panel PC-Systemen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2024). |
30.07.2024 06:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo AutoGen_6574732, der HMI Template Suite Wizard für SIMATIC WinCC Unified V19 ist jetzt verfügbar. Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/91174767 Danke für die Geduld! Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf