06.05.2021 15:53 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Zur Hochrüstung bereits bestehender Systeme auf Windows 10 werden für SIMATIC Industrie PCs sogenannte „SIMATIC IPC Operating System Packages“ zum Kauf und die benötigten Gerätetreiber zum Download angeboten. Dies betrifft IPCs der D-, E- und G-Generation sowie das SIMATIC ITP1000 und beschränkt sich somit auf Geräte, für die es grundsätzlich eine Lieferbarkeit mit Windows 10 ab Werk gibt. Für die aktuellen Geräte stehen die Operating System Packages für Windows 10 Enterprise 2016 LTSB bzw. 2019 LTSC zur Verfügung. Diese Windows Editionen mit Long Term Servicing Channel (LTSC) von Microsoft bieten im Automatisierungsumfeld wichtige Vorteile. So garantieren zum Beispiel 10 Jahre Support, die sehr hohe Funktionsstabilität (keine Feature Updates, Quality Updates können vermieden werden) und verschiedene Lockdown Features einen dauerhaft stabilen Betrieb. Die notwendigen Bestellinformation finden sich hier:
SIMATIC-PC-Based-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-PC-Based-FB-GER am: 08/14/2024 07:08:35 |
|
14.08.2024 10:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Update: Es stehen verschiedene Hochrüstpakete zur Verfügung, die sich nach den Versionen der Windows-Betriebssysteme wie folgt aufteilen: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Windows 10 Enterprise LTSB 2016 In den genannten SiePortal Beiträgen finden sich weitere Informationen hierzu. Vor der Hochrüstung des IPC bitte auch auch die Firmwareversion prüfen. BIOS-Downloads für SIMATIC IPCs, SIMATIC Tablet-PCs, SIMATIC Field-PGs, SINUMERIK PCU und SIMOTION P320 Für manche IPCs stehen keine Hochrüstpakete zur Verfügung, es sind jedoch die notwendigen Treiber verfügbar, die eine Hochrüstung ermöglichen für den Fall, dass die Betriebssystem-Software anderweitig bezogen wurde. Treiber CDs Hochrüstpakete dürfen nur installiert werden, wenn der betreffende Simatic IPC bei Auslieferung bereits ein Windows-Betriebssystem installiert hatte. Anderenfalls muss ein Betriebssystem als Vollversion bezogen werden. Anbieter hierfür sind unsere SIMATIC PG IPC Repair Center Germany. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf