08.08.2023 10:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Welche ET 200-Systeme unterstützen PROFINET S2-Redundanz und sind hierüber in Verbindung mit S7-1500R/H einsetzbar?
Besonderheit: Auch mit aktivem Rückwandbus für Ziehen/Stecken in Betrieb nutzbar. Für die ET 200eco PN sind die innovierten Typen ET 200eco PN M12-L mit Firmware>=1.1 einzusetzen:
Der Aufbau erfolgt mit SIMATIC ET 200SP HA Trägermodul im Single Träger und einer IM 155‑6 PN HA. Der Aufbau erfolgt mit ET 200iSP Terminalmodul zur Aufnahme der IM152-1 und einem Elektronikmodul. Die in diesem Beitrag beschriebenen Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (August 2023). Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf