23.08.2021 06:25 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Für den Anschluss an ein Comfort Panel wird eine Kamera mit Netzwerkschnittstelle benötigt Für SIMATIC HMI Comfort Panels und KTP Mobile Panels gibt es ein Kamera-Anzeige Control. Über dieses Kamera-Anzeige Control können Bilder von einer angeschlossenen Netzwerkkamera ausgegeben werden. Das Kamera-Anzeige Control findet sich in der Werkzeugpalette, welche im Kontext zum Bildeditor im TIA Portal zur Verfügung steht. Die eingesetzte Netzwerkkamera muss die folgenden Punkte erfüllen. • Netzwerkprotokoll (Streaming-Protokoll): RTP/RTSP • Videoformat: H.264 und MJPEG bzw. H.264 und MPEG4 • Bildauflösung: 640 x 480 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080 (weitere Auflösungen…) • Bildübertragung (Bildwiederholungsrate / Frame Rate): Einstellbar zwischen 5 und 25/30 fps Bitte beachten: • RTSP-Adressierung: Teilweise ist die Beschreibung der Kamerahersteller bezüglich der "RTSP Adressierung" nicht besonders ausführlich. Hier hilft nur die Recherche im Internet. Besser: Erkundigen Sie sich vor dem Kauf beim Hersteller der Netzwerkkamera nach der für das Kameramodell spezifischen "RTSP-Adressierung". • Es kann nicht garantiert werden, dass jede auf dem Markt verfügbare Netzwerkkamera eingesetzt werden kann, da die technischen Voraussetzungen je nach Hersteller unterschiedlich sind. Für weitere Informationen siehe Applikationsbeispiel. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Folgen Sie uns auf