27.09.2023 14:01 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1)
|
Gibt es einen Nachfolger für das SIMATIC MP277? |
27.09.2023 14:45 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Als möglichen Nachfolger eines SIMATIC MP277 8" Touch/Key kann z.B. ein SIMATIC HMI TP/KP900 Comfort und für das SIMATIC MP277 10" Touch/Key kann z.B. ein SIMATIC HMI TP/KP1200 Comfort verwendet werden. SIMATIC MP277 8" Touch -> SIMATIC HMI TP900 Comfort SIMATIC MP277 8" Key -> SIMATIC HMI KP900 Comfort SIMATIC MP277 10" Touch -> SIMATIC HMI TP1200 Comfort SIMATIC MP277 10" Key -> SIMATIC HMI KP1200 Comfort Das Comfort Panel hat im Vergleich zu einem Multipanel z.T. andere technische Daten (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauausschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Migration: SIMATIC Multipanel -> SIMATIC Comfort Panel Die SIMATIC Comfort Panels werden mit WinCC (TIA Portal) projektiert. Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.: Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.). Neben dem Austausch des Bediengerätes an der Anlage ist zusätzlich die Migration der Projektdaten notwendig (setzt entsprechende Engineering-Lizenz für WinCC im TIA Portal voraus).
Ob sich der Aufwand der Migration bzw. der Nachbearbeitung der Projektierung im Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung lohnt, ist daher individuell zu bewerten. Mehr Informationen dazu finden man im Handbuch. Weiterführende Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: September 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf