09.07.2024 09:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Ist es möglich Unified Panel mit einer S7-1500 Steuerung mit OPC UA zu verbinden und können hierüber Variablen ausgetauscht werden und somit Tags eingespart werden? Ja, es ist möglich, ein Unified Panel mit einem S7-1500 Controller über OPC UA zu verbinden. WinCC Unified unterstützt OPC UA als standardisierte, herstellerunabhängige Software-Schnittstelle für den Datenaustausch. Sowohl WinCC Unified PC-Systeme als auch Unified Comfort Panels können als OPC UA-Clients oder -Server fungieren und somit mit dem OPC UA-fähigen S7-1500 Controller kommunizieren. Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified OPC UA - Open Platform Communications OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf