08.04.2008 17:57 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo Alibert, ich denke Du brauchst COM ET200 V 4.x, da ist die IM308-b auswählbar. Die Endung ET2 ist für COM PROFIBUS. Die Endung *ET.200 ist die Programmdatei von COM ET200 analog zu*.et2 bei COM PROFIBUS. *.200 sind die Typdateien.Im Anhang schon mal die letzte Version von COM ET 200. Nachdem Du eine Programmdatei angelegt hast, solltest Du auch die Buskonfiguration herunterladen können. Das alles läuft natürlich nur unter echtem DOS, also max. WIN98. Gruß MM Dateianhangpg_v42COM_ET200.zip (255 Downloads) |
Folgen Sie uns auf