13.07.2021 13:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum-Community Es wird in letzter Zeit häufiger die Frage gestellt, wie SIMATIC Controller an EtherNet/IP angebunden werden können. Das Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) ist ein offener Standard für industrielle Netzwerke. EtherNet/IP dient der Übertragung zyklischer E/A-Daten sowie azyklischer Parameterdaten. EtherNet/IP wurde von der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) entwickelt und in der internationalen Normenreihe IEC 61158 standardisiert. Hier eignet sich wunderbar folgender SIOS Beitrag: EtherNet/IP Scanner – Anschluss von Ethernet/IP Peripherie an SIMATIC S7 Controller In diesem Zusammenhang würden wir gerne auch einen Hinweis geben zum ET 200SP MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF HF mit der Firmware V5.0.3. Das ET 200SP Peripheriesystem kann sowohl an einem PROFINET Controller als auch an einem EtherNet/IP- oder Modbus TCP Controller betrieben werden. Auf der Themenseite „MultiFieldbus - Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links“ sind weitere Informationen u.a. zu EtherNet/IP hinterlegt Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
24.09.2021 14:43 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SroPa, vielen Dank für die Rückinfo. Bezüglich der Frage bitten wir direkt in dem angesprochenen SIOS Beitrag diese dort als Service Request oder als Feedback zum Beitrag zu platzieren. Diese Auswahlmöglichkeit ist im SIOS Beitrag ganz unten gegeben. Vielen Dank für das Verständnis Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf