10.02.2023 08:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Die Angaben RES, RON, DIR und CAL beschreiben die Wirksamkeit von Änderungen an Variablen im Technologie-Datenbaustein. DIR = Direkt: Wertänderungen erfolgen über direkte Zuweisung und werden mit dem Start des nächsten MC-Servo [OB91] wirksam. CAL = Mit Aufruf der Motion Control-Anweisung: Wertänderungen erfolgen über direkte Zuweisung und werden nach dem Aufruf der entsprechenden Motion Control-Anweisung im Anwenderprogramm mit dem Start des nächsten MC-Servo [OB91] wirksam. RES = Restart: Änderungen des Startwerts im Ladespeicher erfolgen über die erweiterte Anweisung "WRIT_DBL" (In DB im Ladespeicher schreiben). Änderungen werden erst nach Restart des Technologieobjekts wirksam. Info: Ein Restart des TOs wird mit Hilfe der Motion Control-Anweisung "MC_Reset" ausgeführt. 1. Parameter "Restart" mit true vorbelegen 2. Mit einer steigenden Flanke am Eingang "Execute" wird der Restart durchgeführt RON = Read only: Die Variable kann bzw. darf zur Laufzeit des Anwenderprogramms nicht verändert werden. ____________________________________________________________________________ Der Zugriff auf die Variablen erfolgt über "<TO>.< Variablenname>". Der Platzhalter <TO> repräsentiert den Namen des Technologieobjekts. Die Variablenstruktur kann über die Hilfe Funktion im TIA Informationssystem abgerufen werden. Anbei ein Beispiel anhand zweier Bilder. Eine Ausführliche Beschreibung in Bezug auf einzelne Variablen findet sich z.B. im Funktionshandbuch (11/2022, A5E37577583-AE) S7-1500/S7-1500T Achsfunktionen V7.0 ab STEP 7 V18. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf